Test 1Test 2Test 3Test 4

Športno društvo Danfoss Trata

Več kot 20 let verjamemo v gibanje, druženje in zdrav način življenja ter v povezavo na delovnem mestu.

Organiziramo rekreativne treninge, skupinske vadbe, ekipne športe, pohode in dobrodelne športne prireditve.

Skupaj gradimo aktivno skupnost

Članstvo lahko začnete kadarkoli z izpolnitvijo pristopne izjave na tej strani ali pri članih upravnega odbora.

Športno društvo Danfoss Trata deluje že več kot 20 let in združuje sodelavce podjetja Danfoss Trata, ki verjamejo, da gibanje, druženje in zdrav življenjski slog prispevajo k dobremu počutju in povezanosti v delovnem okolju.

Naš namen je spodbujati zaposlene k redni telesni aktivnosti, medsebojnemu druženju ter sodelovanju tudi zunaj delovnih prostorov. V društvu organiziramo različne športne dejavnosti, od rekreativnih treningov in skupinskih vadb do ekipnih športov, pohodov in dobrodelnih športnih dogodkov.

V društvo so vabljeni vsi zaposleni, ki želijo biti aktivni, spoznati sodelavce iz drugih oddelkov ali se preprosto dobro razmigati po službi. Pridružite se lahko kadar koli, izpolnite prijavnico na intranetu ali stopite v stik s katerim od članov upravnega odbora društva.

Novice

23. 6. 2026

Plezalne karte PCL

Društvo omogoča karte za PCL, ki jih lahko koristite leto dni od dneva nakupa. Gre za celodnevno karto, za katero je potrebno manjše doplačilo v višini 8€. Karte dobite pri Primožu Bošticu.

Kaj dogaja ta teden?

Dogodek

Pohod: Šmarna Gora

torek, 15. 9. 2026 ob 15:30

Tacen

Pilates

Pilates

sreda, 16. 9. 2026 ob 15:00

Dogodek

Pohod: Kamnik

četrtek, 17. 9. 2026 ob 15:00

Tek

Tekaško druženje

četrtek, 17. 9. 2026 ob 15:30

Stegne

Odbojka na mivki

Beach Volley

četrtek, 17. 9. 2026 ob 20:00

Žibert

Odprite mobilno banko in skenirajte kodo (UPN QR).

Z enostavnim plačilom podprite delovanje društva

Prostovoljni prispevki nam pomagajo pri financiranju dogodkov, sekcij in skupnostnih programov.

Hvala, da podpirate ŠD Danfoss Trata.

Koda predlaga prispevek 10 € in ustreza standardu UPN QR Združenja bank Slovenije. Za drug znesek plačajte ročno na isti TRR (spodaj) in pri namenu navedite donacijo.